陶瓷开关和加热元件/压电元件/蜂鸣器/麦克风

产品目录

PiezoHapt™执行器

一般等级

产品照片 系列、型 振动板尺寸(Nom.) / mm 元件尺寸(Nom.) / mm 振动板 绝缘 电极 产品目录 型号列表
PHUA3015-30A-21-000
PHUA8060-35A-33-000
30 x 15 x 0.10
80 x 60 x 0.25
20 x 10 x 0.2
30 x 30 x 0.1
42Ni-Fe无绝缘FPC
327KB
型号列表

车载等级

产品照片 系列、型 振动板尺寸(Nom.) / mm 元件尺寸(Nom.) / mm 振动板 绝缘 电极 产品目录 型号列表
PHUB8060-35A-33-000
(产品状态=事前准备)
80 x 60 x 0.2530 x 30 x 0.142Ni-Fe无绝缘FPC
270KB
型号列表

PowerHap™执行器

MEMS麦克风(麦克风)

PiezoListen™压电扬声器

产品照片 系列、型 元件尺寸(Nom.) / mm 电容 产品目录 型号列表
PiezoListen™ Piezo Speakers:PHUA3030-049BPHUA2010-049B-00-000
PHUA3015-049B-00-000
PHUA3030-049B-00-000
PHUA6630-076B-00-000
20 x 10 x 0.49
30 x 15 x 0.49
30 x 30 x 0.49
66 x 30 x 0.76
1.0μF
2.3μF
4.8μF
7.8μF
494KB
型号列表

电机启动PTC热敏电阻

开关PTC热敏电阻

PTC加热元件

多层压电执行器

高电压接触器

开关放电管

压电蜂鸣器

产品照片 分类1 分类2 系列、型 产品目录 型号列表
selection guide压电蜂鸣器
选型指南
----
ps插针端子
引线
SMD
无电路型PS
740KB
型号列表

电磁蜂鸣器

产品照片 分类1 分类2 系列、型 产品目录 型号列表
selection guide电磁蜂鸣器
选型指南
----
Electromagnetic Buzzers:SD & SDR插针端子
SMD
无电路型SD
SDR
440KB
型号列表
插针端子带电路型SDC
325KB
型号列表

超声波加湿装置

产品照片 分类 系列、型 产品目录 型号列表
nb雾化加湿系统用NB
298KB
型号列表

≫ 部分TDK电子元件也可从网上购买。