陶瓷开关和加热元件/压电元件/蜂鸣器/麦克风

产品首页

TDK产品特性

TDK运用压电-陶瓷材料技术开发的各类产品一应俱全。
PiezoHapt™压电型触觉反馈执行器是触觉论技术的薄型产品,应用于需要快速触觉反馈的设备中。安装了这类执行器的设备可以在广范围内稳定的传达多种振动,在低电压的情况下对应多种振动模式。
PowerHap™执行器不同于传统电磁解决方案,可在1Hz到1000Hz的整个刺激范围内实现激励。因此,其无明显的频率或振幅限制,非常适合针对人体机械刺激感受器定制触觉反馈。通过这种方式,设计人员可使用该新型执行器定制开发高分辨率的触觉反馈的人机交互界面(HMI)前沿 产品,满足用户期望。
由于电动汽车中引擎产生的废热无法使用,因此需要确保加热器用热源,但若采用PTC加热器,通过其最大的特点,即自我温度控制功能,能够提供安全且稳定的热源。
使用了压电振荡器的超声波加湿装置,在工业调湿雾化装置和医疗药剂喷雾吸入器等各领域中得到广泛运用。
此外,还拥有能够用于各种用途的压电单晶形式小型低耗电量蜂鸣器,以及在较广频率频带中能够获得较大声压的支持车载的电磁形式蜂鸣器。

新闻

2021年2月17日
已公开太阳能应用指南。
2021年1月15日
已公开摩托车E-Drive应用指南。
2020年11月26日
已公开智能手表/活动追踪器应用指南。
2020年10月22日
“语音+通知声”试听视频已添加到电磁蜂鸣器选择指南中。
2020年10月22日
“语音+通知声”试听视频已添加到压电蜂鸣器选择指南中。