压电蜂鸣器

压电蜂鸣器 选型指南

TDK提供有大范围产品线的压电蜂鸣器,能够满足各类客户的需求。
本页面不仅分别提供通过基于声压等级与尺寸,以及基于频率与尺寸的选型指南,同时还可试听蜂鸣声(2kHz, 4kHz的单一频率以及旋律)。

基于声压等级与尺寸的选型指南

尺寸 60dB min. 70dB min. 80dB min.
12mm
PS1240P02CT3

声压等级 :
60dB min.

频率 : 4kHz
D12.2x3.5(H)mm

PS1240P02BT

声压等级 : 70dB min.
频率 : 4kHz
D12.2x6.5(H)mm

   
14mm  
PS1420P02CT

声压等级 :
70dB min.

频率 : 2kHz
D14.0x11.0(H)mm

PS1440P02BT

声压等级 :
75dB min.

频率 : 4kHz
D14.0x8.0(H)mm

   
17mm
PS1740P02CE

声压等级 :
60dB min.

频率 : 4kHz
D17.0x4.6(H)mm

PS1720P02

声压等级 :
70dB min.

频率 : 2kHz
D17.0x8.0(H)mm

PS1740P02E

声压等级 :
75dB min.

频率 : 4kHz
D17.0x7.5(H)mm

   
19mm      
PS1920P02

声压等级 :
80dB min.

频率 : 2kHz
D19.0x10.5(H)mm

PS1927P02

声压等级 :
90dB min.

频率 : 2.7kHz
D19.0x10.5(H)mm

  • 一般等级一般等级

基于频率与尺寸的选型指南

Size 2kHz 4kHz
12mm    
PS1240P02CT3

声压等级 :
60dB min.

频率 : 4kHz
D12.2x3.5(H)mm

PS1240P02BT

声压等级 :
70dB min.

频率 : 4kHz
D12.2x6.5(H)mm

14mm
PS1420P02CT

声压等级 : 70dB min.
频率 : 2kHz
D14.0x11.0(H)mm

PS1440P02BT

声压等级 : 75dB min.
频率 : 4kHz
D14.0x8.0(H)mm

17mm
PS1720P02

声压等级 : 70dB min.
频率 : 2kHz
D17.0x8.0(H)mm

PS1740P02CE

声压等级 :
60dB min.

频率 : 4kHz
D17.0x4.6(H)mm

PS1740P02E

声压等级 :
75dB min.

频率 : 4kHz
D17.0x7.5(H)mm

19mm
PS1920P02

声压等级 :
80dB min.

频率 : 2kHz
D19.0x10.5(H)mm

PS1927P02

声压等级 :
90dB min.

频率 : 2.7kHz
D19.0x10.5(H)mm

   
  • 一般等级一般等级

压电蜂鸣器的试听请点击此处

2kHz 4kHz 旋律
压电蜂鸣器
PS系列