变压器
产品首页
Product Lineup

IGBT/FET用变压器

BMS用变压器

电流互感器

超声波探头用于汽车变压器

AC-DC转换器用变压器

DC-DC转换器用变压器

升压变压器

LAN用脉冲变压器和模块
产品亮点
技术注释
产品和技术
应用和实例
TDK产品特性
作为全球首家铁氧体供应商,TDK集团具有雄厚的技术实力,能最大限度挖掘材料的卓越性能为客户提供各种标准和专用变压器。我们提供多种系列的变压器产品,其中包括适合电源用的低损耗功率变压器,可在保持低THD的同时运用于10/100/1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T的LAN系统以及PoE(Power Over Ethernet)中的信号类脉冲变压器,以及适合各种电流范围的电流互感器。其中诸多变压器型号都符合AEC-Q200标准,可满足汽车工业的应用要求。

新闻