Tx线圈单元和模组

Tx线圈单元(符合WPC规格)

产品照片 系列、型 尺寸(mm) 符合WPC 规格传输类型 电感(μH) 直流电阻(Ω) 产品目录 型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT1005690-12K2-A6-GWT1005690-12K2-A6-G100.0x56.0A611.5 to 12.5 at 100kHz0.08 at 25°C
193KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT505090-10F2-A11-G1WT505090-10F2-A11-G1ø51.4, t=3.38A11, MP-A116.3 at 100kHz0.06 at 25°C
157KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT505090-10F2-LP-GWT505090-10F2-LP-G1ø51.4, t=2.33A11, MP-A116.3 at 100kHz0.06 at 25°C
157KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT505090-10K2-A11-GWT505090-10K2-A11-Gø50.0A116.3 at 100kHz0.06 at 25°C
175KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT505090-20K2-A10-GWT505090-20K2-A10-Gø50.0A1024.0 at 100kHz0.10 at 25°C
173KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT525225-20K2-A1-GWT525225-20K2-A1-G52.0x52.0A1,A924.0 at 100kHz0.10 at 25°C
174KB
型号列表

小型Tx线圈单元

产品照片 系列、型 尺寸(mm) 符合WPC 规格传输类型 电感(μH) 直流电阻(Ω) 产品目录 型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT151512-22F2-IDWT151512-22F2-IDø15.3No6.8 at 100kHz0.18 at 25°C
166KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT202012-15F2-IDWT202012-15F2-IDø20.3No6.2 at 100kHz0.095 at 25°C
165KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT303012-12F2-IDWT303012-12F2-IDø30.0No6.3 at 100kHz0.115 at 25°C
166KB
型号列表

Tx模组(符合WPC规格)

产品照片 系列、型 尺寸(mm) 符合WPC 规格传输类型 电感(μH) 直流电阻(Ω) 产品目录 型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Modules:WTM905525-12F2-12V-GWTM905525-12F2-12V-GCoil unit:52.0 x 52.0
Module:52.0 x 35.0
MP-A210.0 at 100kHz0.08 at 25°C
176KB
型号列表

Rx线圈单元和模组

Rx线圈单元(符合WPC规格)

产品照片 系列、型 尺寸(mm) 效率 (%) 电感(μH) 直流电阻(Ω) 产品目录 型号列表
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR303050-15F5-GWR303050-15F5-G30.0x29.66612.3 at 100kHz0.41 at 25°C
176KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR444025-17M6-GWR444025-17M6-G43.5x39.56816.7 at 100kHz0.65 at 25°C
173KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR444030-16F3-GWR444030-16F3-G43.5x39.57019.0 at 100kHz0.70 at 25°C
173KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR483245-15F5-GWR483245-15F5-G48.2x32.27213.0 at 100kHz0.20 at 25°C
179KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR483265-15F5-GWR483265-15F5-G48.2x32.27313.3 at 100kHz0.20 at 25°C
178KB
型号列表

小型Rx线圈单元

产品照片 系列、型 尺寸(mm) 效率 (%) 电感(μH) 直流电阻(Ω) 产品目录 型号列表
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR121210-27M8-IDWR121210-27M8-IDø12.0-8.32 at 100kHz0.98 at 25°C
189KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR202010-18M8-IDWR202010-18M8-IDø20.0-11.0 at 100kHz0.40 at 25°C
167KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR221230-36M8-GWR221230-36M8-G22.0x12.0-27.9 at 100kHz1.21 at 25°C
165KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR222230-26M8-GWR222230-26M8-Gø22.0-27.0 at 100kHz1.10 at 25°C
161KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR301025-19M8-GWR301025-19M8-G30.0x10.0-12.8 at 100kHz1.27 at 25°C
166KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR303050-12F5-IDWR303050-12F5-ID30.0x29.6-8.23 at 100kHz0.28 at 25°C
167KB
型号列表

Rx模组(符合WPC规格)

产品照片 系列、型 尺寸(mm) 效率 (%) 电感(μH) 直流电阻(Ω) 产品目录 型号列表
Wireless Power Transfer,,Tx Modules:WRM483265-10F5-12V-GWRM483265-10F5-12V-G76.2x32.275--
160KB
型号列表

NFC天线结合Rx线圈单元

产品照片 系列、型 尺寸(mm) 效率 (%) 电感(μH) 直流电阻(Ω) 产品目录 型号列表
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR444025-17M6-GWR524825-17M6-NF-G52.0x48.069.016.8 at 100kHz0.75 at 25°C
179KB
型号列表
Wireless Power Transfer,NFC Antennen Combo Rx Spuleneinheiten:WR524830-16F3-NF-GWR524830-16F3-NF-G52.0x48.069.019.5 at 100kHz0.80 at 25°C
180KB
型号列表

无线充电/NFC天线片(无线)

≫ 部分TDK电子元件也可从网上购买。