Tx线圈单元(符合WPC规格)

产品照片 系列、型 尺寸(mm) 符合WPC 规格传输类型 电感(μH) 直流电阻(Ω) 产品目录 型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT1005690-12K2-A6-GWT1005690-12K2-A6-G100.0x56.0A611.5 to 12.5 at 100kHz0.08 at 25°C
193KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT505090-10F2-A11-G1WT505090-10F2-A11-G1ø51.4, t=3.38A11, MP-A116.3 at 100kHz0.06 at 25°C
157KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT505090-10F2-LP-GWT505090-10F2-LP-G1ø51.4, t=2.33A11, MP-A116.3 at 100kHz0.06 at 25°C
157KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT505090-10K2-A11-GWT505090-10K2-A11-Gø50.0A116.3 at 100kHz0.06 at 25°C
175KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT505090-20K2-A10-GWT505090-20K2-A10-Gø50.0A1024.0 at 100kHz0.10 at 25°C
173KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT525225-20K2-A1-GWT525225-20K2-A1-G52.0x52.0A1,A924.0 at 100kHz0.10 at 25°C
174KB
型号列表

小型Tx线圈单元

产品照片 系列、型 尺寸(mm) 符合WPC 规格传输类型 电感(μH) 直流电阻(Ω) 产品目录 型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT151512-22F2-IDWT151512-22F2-IDø15.3No6.8 at 100kHz0.18 at 25°C
166KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT202012-15F2-IDWT202012-15F2-IDø20.3No6.2 at 100kHz0.095 at 25°C
165KB
型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT303012-12F2-IDWT303012-12F2-IDø30.0No6.3 at 100kHz0.115 at 25°C
166KB
型号列表

Tx模组(符合WPC规格)

产品照片 系列、型 尺寸(mm) 符合WPC 规格传输类型 电感(μH) 直流电阻(Ω) 产品目录 型号列表
Wireless Power Transfer,Tx Modules:WTM905525-12F2-12V-GWTM905525-12F2-12V-GCoil unit:52.0 x 52.0
Module:52.0 x 35.0
MP-A210.0 at 100kHz0.08 at 25°C
176KB
型号列表

≫ 部分TDK电子元件也可从网上购买。