技术资料库

产品和技术
2020年5月 | [产品概要] 电感

紧凑型SMT电流互感器

Compact SMT current sense transformers TDK 集团推出全新系列的紧凑型爱普科斯(EPCOS) 表贴电流互感器——B82801A1 *系列。新系列产品设计用于测量频率范围从50 kHz至1 MHz的电流,最大可达7 A。本系列包括九种产品型号,初级绕组和次级绕组之间的匝比范围为1:20到1:150,可供选择初级绕组的最大直流电阻仅为2.5 mΩ。此外,所有型号均在高度自动化的生产线生产,采用先进的激光焊接技术,可确保产品卓越的可重复性和可靠性。