技术资料库

产品和技术
2020年6月 | [产品概要] 聚合物混合电容器

TDK扩大轴向混合聚合物铝电解电容器产品范围

Extended range of axial hybrid-polymer aluminum electrolytic cap TDK株式会社扩大了混合聚合物铝电解电容器的产品系列,现在可提供两个系列的轴向型增加。其中B40600*和B40700*系列额定电压为25 V和35 V,覆盖电容范围从780 μF到2200 μF。此外,还有电压为63 V的B40640*和B40740*系列、电容值在390 μF到720 μF之间。