TDK集团在爱普科斯 (EPCOS) E10 EM系列变压器的基础上开发了适用于电动汽车和工业电子设备中各种DC / DC转换器拓扑和门驱动器电路的全新绝缘型SMD变压器。新系列元件有四种型号可选,覆盖 1 : 0.76 到 4 : 1 的匝数比范围(具体视型号而定),其中绕组基础绝缘型的工作电压为500 VRMS,增强绝缘型的工作电压则为300 VRMS。
TDK集团推出新系列高精度的压差传感器(零件编号B58621V*),基于印刷电路板的扁平化设计。新元件具有16 mbar、100 mbar和7 bar三种满量程 (FS) 范围可选,在-20°C至+70°C的温度条件下,绝对精度高达±1%FS。
TDK 集团推出新的ERU16系列扼流圈包括十种不同型号,再次扩展了其爱普科斯 (EPCOS) ERU SMT功率电感器的产品组合。新的B82559B*A016系列用于替代之前B82559A*A016型号,其电感值范围从1.0 µH扩展到30 µH,在25°C时的饱和直流电流范围对应为10.3 A DC至40.4 A DC。
TDK 集团(东京证券交易所代码:6762)推出面向直流链路应用的 ModCap™ 模块化电容器。该新元件的额定电压范围为 1100 V 至 2300 V,电容值范围为 365 µF 至 2525 µF,额定电流从 105 A 到 180 A 不等,具体是产品类型而定。所有类型均可耐受高达 5 kA 的反复脉冲电流,并且具有最高达 90 °C 的热点温度。
以智能手机为代表的移动设备中,支持NFC(近距离无线通讯)的产品不断增加。 TDK的积层铁氧体线圈MLJ系列通过使用新开发的低损耗铁氧体材料,以小型尺寸实现最适合搭载NFC设备的通信特性的商品。
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出新系列焊片式爱普科斯 (EPCOS) 铝电解电容器——B43647 *。新系列元件外壳尺寸范围为22 mm x 25 mm至35 mm x 55 mm,电容值范围为120 µF至1000 µF,最高工作温度可达105°C,并且具有高CV值和高达7.22 A (100 Hz, 60 °C) 的大纹波电流能力,在450 V DC的额定电压和最大纹波电流下,额定使用寿命长达2000 h,是电力电子器件中理想的超紧凑解决方案。
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出两个配备监测输出,并集成用于过压保护的热保护元件的新系列ThermoFuse®压敏电阻。 其中MT25系列 (B72225M*) 元件目前覆盖的电压范围为150 VRMS 至385 VRMS,最大浪涌电流能力为20 kA(8/20 µs脉冲波形),符合IEC 61643-11标准。保护元件设计极为紧凑,完全封装,尺寸仅为25 x 28 x 14 mm,并可选带或不带电隔离的监测输出。 MT30系列 (B72230M*) 元件的电压范围则为150 VRMS 至 750 VRMS,最大浪涌电流能力为25 kA(8/20 µs脉冲波形),同样符合IEC 61643-11标准,尺寸为34 x 28 x 14 mm,该压敏电阻的监测输出采用电气隔离设计。
PiezoListen是世界首款同时支持压电式宽频带扬声器。 厚度仅有0.49mm,世界最薄级别,可以安装在任何地方。 通过振动所粘贴物体,可将所有物体变成扬声器。 由于粘贴面整体振动,声音指向性很广,无论在哪里都能享受到均匀的声音。 您还可以通过Piezo Listen™压电扬声器收听音乐。
TDK集团推出用于汽车电池直连电子组件的新系列开路模式片状压敏电阻——B725 * 0G1140S862系列。新系列压敏电阻具有可靠的瞬态浪涌电压保护功能,获得ISO 7637-2标准认证,并满足大众汽车VW 80808标准的故障安全要求。即使在较大的弯曲应力下也能防止短路,非常适合用于无开关的电池端子(如端子30)。
TDK集团针对世界上第一款可充电的固态SMD电池CeraCharge™,尺寸仅为EIA 1812 (4.4 x 3.0 x 1.1 mm3) 提供了新小型封装套件。, 该封装套件(定购号码:B73180A0101M199)包括10个气泡包装的CeraCharge电池,均封装在真空密封塑料袋中。这些产品均采用常规系列生产工艺,适用于试验生产线的测试、原型设计和安装。该封装套件可简单快速地从指定的TDK服务代理商处获得。
|<< Back Page 1 of 8 next >>|