技术资料库

产品和技术
2020年5月 | [产品概要]压力传感器元件

压力传感器元件 – 压力测量方法

Pressure Sensor Dies 压阻传感器的高精度及其测量绝对压力、表压和压差的能力使其在广泛的用途中得到了各种应用。 对于工业设备和机械,压力传感器提供的信息可以用于最有效地操作液压或气动设备,进而与新的工业4.0标准联系在一起。 汽车对燃料效率和减少有害排放的要求越来越高,需要长期稳定和高度精确的传感器。 除了介质电阻外,一些用途要求压力传感器具有抗冻性,但最重要的是传感器需要在整个寿命期间提供可靠的信号。 所有的用途都对压力模具的独特特性提出了越来越高的要求,需要在模具水平上具有特定的设计特点。已经开发了TDK压力传感器的产品系列,重点是提高灵敏度、高性能和较小的模具尺寸。此外,还特别注意介质电阻和易处理能力的具体特点。