Q.
各部の名称とはたらき
- 生体センサ
A. 各部の名称とはたらきは以下の通りです。
Silmee™ W20
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
① | UVセンサー | 紫外線を検知し、UVインデックス値を測定します。 |
② | バンド | サイズ調整が可能なバンドです。 |
③ | FUNCTIONボタン | 表示切り替え、設定項目の選択などに使用します。 |
④ | SETボタン | 電源オン、設定値の変更などに使用します。 |
⑤ | 脈拍センサー/ 皮膚温度センサー |
脈拍や皮膚温度を測定します。 |
⑥ | マイク | 会話時間を測定します。※録音はされません |
⑦ | 充電端子 | 充電をするときに、付属の専用クレードル(充電台)に接続する端子です。 |
⑧ | 表示部 | 選択したメニューや現在時刻をLEDで表示します。 |