Q.
スマートフォンとのペアリング方法
- 生体センサ
A.
本製品とスマートフォン専用アプリ「Silmee ヘルスケア」は、Bluetooth®による無線通信で接続します。
スマートフォン専用アプリ「Silmee ヘルスケア」で各種設定を行うことで、データの測定のほかに目標やアラームなどの設定ができます。
ペアリングの方法(iOSの場合)
- 「設定」をタップします
- 「Bluetooth」がオンになっている事を確認します
オフの場合はタップして「オン」にします。
- 「Silmeeへルスケア」を起動します
- 「メニュー」をタップします
- 「追加する」をタップします
- 利用するSilmee W20の製品名をタップします
- 画面の案内に従い操作します
電源が入っているか確認して「次へ」をタップします。
- 表示されたデバイスをタップします
- ペアリングが開始されます
Silmee W20の表示部にアイコンが表示されるまで、しばらくお待ちください。
アイコンが表示されたらSETボタンとFUNCTIONボタンを同時に押します。自動的に次の画面に進みます。
- ペアリングを行います
「ペアリングの要求」が表示されたら「ペアリング」をタップします。
- 食事時間と会話時間の自動検出機能を設定します
設定したら「次へ」をタップします。
- 目標の項目を設定します
「歩数」または「運動消費カロリー」を選択して「次へ」をタップします
- データを同期します
そのまましばらく時間がかかります。
- 通信完了のメッセージが表示されます
「完了」をタップします。
- ホーム画面が表示されます