Q.
Bluetooth®機器連携機能について
- 生体センサ
A.
スマートフォン専用アプリ「Silmeeヘルスケア」では、Silmee™ W10・Silmee™ W20の他、対応の体組成計・血圧計・血糖値計との連携により、測定値を「Silmeeヘルスケア」に反映する事ができます。
連携している機器と機能は以下の通りです。
体組成計
項目 | A&D社 体組成計 UC-411PBT-C |
---|---|
体重 | ○ |
脂肪率 | ○ |
筋肉量 | ○ |
基礎代謝 | ○ |
水分量 | ○ |
血圧計
項目 | A&D社 血圧計 UA-851PBT-C(白) |
---|---|
最大血圧 | ○ |
最小血圧 | ○ |
血糖値計
※iOS版「Silmeeヘルスケア」のみ対応。
項目 | アークレイ社 血糖値計 GT-1830 |
---|---|
血糖値 | ○ |
測定タイミング | ○ |
インスリン | ○ |
スマートフォン専用アプリ「Silmeeヘルスケア」の設定
- ホーム画面で「メニュー」をタップします
- メニュー画面で「追加する」をタップします
- 連携する機器をタップします
ここでは体組成計を選択します。
- 接続設定(ペアリング)を行います
製品の取扱説明書にしたがって、Bluetooth®機能の接続設定を行ってください。
MEMO
連携機器で測定を行うときは、スマートフォン専用アプリ「Silmeeヘルスケア」を実行した状態で、測定を行ってください。接続設定(ペアリング)が完了していれば、自動的にデータが送信されます。