FAQ
Q.
UV警告通知機能を設定する方法
  • 生体センサ


A. Silmee™ W20に内蔵のUVセンサーにより、UVインデックス値を測定します。スマートフォン専用アプリ「Silmeeヘルスケア」で警告通知を設定することにより、UVインデックスが指定の値を超えたときにお知らせします。
WHO・環境省などによるUVインデックスの目安と対策は以下の通りです。

UVインデックス 強さ 対策
1~2 弱い 安心して屋外で過ごせます。
3~5 中程度 日中はできるだけ日陰を利用しましょう。
6~7 強い
8~10 非常に強い 日中の外出は出来るだけ控えましょう。
11以上 極端に強い

UV警告通知を設定する

  1. ホーム画面で「メニュー」をタップします
    手順1図
  2. メニュー画面が表示されます
    製品のアイコンをタップします。
    手順2図
  3. 設定画面が表示されます
    「通知設定」をタップします。
    手順3図
  4. 通知設定画面が表示されます
    UV警告通知をオンにします。
    手順4図
  5. 警告する値を設定します
    手順5図
  6. UVインデックス1~15の値を設定します
    手順6図