Q.
充電できません
- 生体センサ >
- リストバンド型活動量計 Silmee™ W10 /
- リストバンド型生体センサ Silmee™ W20 コネクト
A. 充電器に本体をセットしても、表示部に何も表示されない場合は、以下の操作を実施してください。
- 専用クレードル(充電台)や充電用アタッチメントに正しくセットされているか確認
専用クレードル(充電台)や充電用アタッチメントに正しくまっすぐに接続されているか確認してください。
接続端子が汚れていないか確認し、ゴミ付着している場合は綿棒などで取り除いてきれいにしてください。 - USB接続機器の確認
接続したPCなどのUSB接続機器が正しく動作しているか確認してください。
充電アダプタに接続した場合はコンセントに正しく繋がっているか確認してください。 - どうしても解決しない場合
どうしても解決しない場合は、「お問い合わせ先」までご相談ください。