Q.
オープンモードと3225ルール (4): MLCC(積層セラミックチップコンデンサ)には、どうして2012より小型のオープンモードがないのですか。
- コンデンサ(キャパシタ) >
- 積層セラミックチップコンデンサ
図1:曲げ強さとサイズ
図2:曲げ強さと厚さ
A. セラミック部品の小型化に伴い、物理的な使い勝手は良くなりました。大きなレンガより小さなレンガを砕くのが難しいように、小さなMLCCの方が強固であ り、オープンモード設計を取り入れなければならない理由はありません。図1と図2を見ると、標準的な基板曲げ強さはMLCCのサイズの関数であることが分 かります。MLCCは小型化するほど強度が増し、工業規格EIA-198の2mmをはるかに上回ります。このようなサイズでオープンモード設計にする必要 はありません。
図1:曲げ強さとサイズ
図2:曲げ強さと厚さ
>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト
>>オープンモードコンデンサ一覧
その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。