FAQ
Q.
設定電圧を定格出力電圧より上げて使用した場合の出力電力の考え方を教えてください。
  • 電源/電子負荷
  • >
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ)
  • /
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ)


A. 最大出力電力は下記計算式で算出されます。
最大出力電力=定格出力電圧×最大出力電流
設定電圧を定格出力電圧より上げますと最大出力電力の規定があり、使用可能な最大出力電流が下がりますのでご注意ください。

(例)HWS100A-5を5.5Vに設定して使用する場合
使用可能な最大出力電流=最大出力電力÷設定電圧=100W÷5.5V=18.2A