Q.
設定電圧を定格出力電圧より下げて使用した場合の出力電力の考え方を教えてください。
- 電源/電子負荷 >
- DC入力電源(DC-DCコンバータ) /
- AC入力電源(AC-DCコンバータ)
A.
最大出力電力=定格出力電圧×最大出力電流
を用いますと設定電圧を下げた場合、使用可能な最大出力電流が多くなってしまいますが、電源内部部品の発熱などにより破損する恐れがあるため、最大出力電流の規定値以下でご使用頂きますようお願いします。