アプリケーション開発の可能性を広げる
TDKの大容量・薄型スーパーキャパシタ
EDLC
EDLC
アプリケーション開発の可能性を広げる
TDKの大容量・薄型スーパーキャパシタ
EDLC
EDLC

TDKのEDLC/スーパーキャパシタは大容量・薄型

EDLC outline
EDLC outline

TDKのパウチ型EDLC/スーパーキャパシタは、大容量を活かした低抵抗で低背の設計

瞬間的なピークパワーアシスト、電源遮断時のバックアップ、出力の安定化などに効果を発揮します。また搭載空間の高さ制限にも貢献します。

TDKのEDLC/スーパーキャパシタは、アプリケーション開発の可能性を広げます。

アプリケーション開発の可能性を
広げる3つのポイント

  • EDLC

    バッテリーアシスト

    電池の出力限界をアシストすることで、電池単独で断念していた機能を実現可能です。
    高機能化するスマートメーターや電子ペーパーの電力をアシストします。
    電池の長寿命化・小型化に寄与し、薄いため厚み方向の省スペース化に貢献します。

  • バッテリーアシスト
    バッテリーアシスト
  • EDLC

    パワーバックアップ

    電力喪失時のバックアップとして、蓄電した大きなエネルギーを活かすことができます。
    例えば、SSDのデータを保護するパワーバックアップによる機器の安定稼働を実現し、省スペース化にも貢献します。

  • パワーバックアップパワーバックアップ
  • EDLC

    エネルギー有効活用+出力安定化

    微弱なエネルギーや回生エネルギーを溜めることで、エネルギーの有効活用ができます。
    必要なタイミングで溜めたエネルギーを供給し、アプリケーションを動かすことができます。
    環境発電などの不安定な発電量に対しても優れた蓄電をし、アプリケーションに適した電力供給をサポートできるので、エネルギーハーベスティング向けのアプリケーションに適しています。

  • エネルギー有効活用+出力安定化
    エネルギー有効活用+出力安定化

アプリケーションの活用例

  • スマートメーター

    省スペースと電池の長寿命化・小型化に貢献

    水道・ガススマートメータは高機能化が進み、無線による情報伝達機能が追加されてきています。バッテリー動作の水道・ガススマートメーターでは、無線の機能向上とともに電力アシストが必要となってきているため、EDLC/スーパーキャパシタのバッテリーアシストが有効です。

  • 電子ペーパー

    より快適な画面表示スピードをサポート

    電子ペーパーでは、画面書き換えスピードを向上し、快適な動作が求められます。スムーズな電子ペ-パーの書き換えには大きな電流が必要であり、EDLC/スーパーキャパシタのバッテリーアシストが有効です。これにより、必要なバッテリーの小型化にも貢献します。

  • SSD

    複数の電解コンデンサから、EDLC/スーパーキャパシタ
    1個で同等以上のエネルギーを供給可能に

    エンタープライズSSD向けなどは予期しない電源遮断が発生した場合、キャッシュメモリにあるデータを確実にNAND型フラッシュメモリに書き込むために、一般的に複数個のタンタルコンデンサを搭載し、パワーロスプロテクション対策が取られています。そこを大容量のEDLC/スーパーキャパシタに置き換えることで、省スペース化も可能となります。

  • バッテリーレス無線通信センサ

    微小なエネルギーを効率よく溜めて、
    無駄なくエネルギーを供給

    環境発電などの不安定な発電量に対しても優れた蓄電をし、アプリケーションに適した電力供給をサポートできるため、エネルギーハーベスティング向けの蓄電デバイスとして適しています。
    無線やセンサの動作に必要な電力供給をサポートします。

さらに詳しく知りたい方へ
EDLCに関するより詳細な技術記事をご用意しております!

Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.
TDK logo is a trademark or registered trademark of TDK Corporation.