FAQ(機能・一般操作)|Silmee™W10|生体センサ|TDK プロダクトセンター Top アプリ サポート 購入 法人のお客様へ お知らせ FAQ 取扱説明書ダウンロード 機能・一般操作 Q. 活動量計でのイベントの登録はどうすればいいですか? 活動量計をタップすることでイベントの登録を行います。詳細な操作方法はアプリのヘルプにあります"活動量計について"→“イベント登録”をご確認ください。 Q. タップで登録したイベントの内容を設定できますか? イベント登録後、アクティビティリストから行ったアクティビティを選ぶ事ができます。詳細な操作方法はアプリのヘルプにて、”アプリについて”→”設定について"→”ユーザーイベント設定”をご確認ください。 Q. アラーム機能はありますか?どのように設定するのでしょうか? アプリを通して活動量計に時間を設定することができます。設定した時間になると、活動量計のバイブレータ及びLEDの点灯で通知します。詳細な操作方法はアプリのヘルプにて、"アプリについて"→"デバイス設定について"→”アラーム設定"をご確認ください。 Q. アプリと通信する方法を教えてください。 活動量計のプッシュボタンを長押しして、通信モードへ切り替えて頂くことにより、アプリと通信ができます。詳細はアプリのヘルプにて”アプリについて”→”通信について”をご確認ください。 Q. 活動/睡眠モードの切り替えは必要ですか? 活動/睡眠モードの切り替えは不要です。ユーザーの動きを検出して自動的に活動/睡眠状態を推定し切り替えます。 Q. アクティビティとイベントの相違点は何ですか? イベントは本体のタップ動作で登録するものです。アクティビティはアプリのアクティビティリストから選ぶものです。 Q. 食事の記録はどのようにすればいいですか? アプリの登録アイコンをタップして、撮った写真を登録したり、カロリーや食事内容などのメモを書いたりすることで食事を記録できます。詳細な操作方法はアプリのヘルプにて、”アプリについて”→”登録について”→”食事”をご確認ください。 このページのトップへ 商品紹介 アプリ紹介 サポート お知らせ FAQ 取扱説明書ダウンロード お問い合わせ 対応機種一覧 購入