Windowsアプリでデータ検証

WindowsアプリSilmee™ProWx*の活用によりデータ検証ができます。
*Silmee™ProWxはオプションとなります。

Silmee™Pro Wxのご提供は、Silmee™ W22の生産終了に伴い、
2024年3月31日(日)をもって終了しました。

Silmee™W22をUSBケーブル経由でPCと接続し、W22に蓄積した装着者のデータを転送できるツールです。

v3

本製品は医療機器ではありません。

■動作環境
1.Windows® PC with a USB 2.0 or higher USB ports.
2.Operating System: Windows® 10 64bit
3.Microsoft® .NET Framework 4.7.2 is installed. NET Framework 4.7.2 can be downloaded from Microsoft's Web page below.
URL: https://support.microsoft.com/en-gb/help/4054530/microsoft-net-framework-4-7-2-offline-installer-for-windows

SilmeePro Wxで
取れるデータ

レベル データ項目 内容 保存可能
データ量
標準 歩数 歩行・走行の合計数 1分ごと×約30日
睡眠状態 睡眠状態の推定結果
活動タイプ 安静, 歩行, 走行, その他の運動, 充電中の判定結果
睡眠時体動 睡眠時の体動検出結果
運動の強度 運動の強度を示すMETsの推定値
(METsについては厚生労働省の運動の基礎科学、
同改訂版「身体活動のメッツ(METs)表」を
参考にしています。)
皮膚温度 手首での皮膚温度
脈拍 手首での脈拍数
紫外線量 UV インデックスでの紫外線量
会話量 会話した時間(当社所定の条件による測定です。)
拡張 加速度データ 3軸の加速度データ 約11時間
PPIデータ 脈波のピーク間隔 約3日

特長 / 仕様

基本情報
重量:26 g(バンド含む)
寸法:52mm × 24.5mm × H13.5 mm(最厚部)
連続稼働時間:約5~10日(ご利用する機能により変動します。)
防水レベル:IPX5 / IPX7
通信方法:Bluetooth🄬4.0

ベルト フィットしやすいマジックテープ式の腕時計ベルト(バンド)を採用。
※イメージ写真と異なる場合がございます。

機能詳細

品名
リストバンド型活動量計 Silmee™ W22
カラー
1色(ブラック)
センサー
加速度センサ、脈拍センサ、UVセンサ、温度センサ(皮膚温)
通信
通信Bluetooth® 4.0
使用温度範囲
-10℃~45℃
使用湿度範囲
20% ~ 90%(但し結露しない事)
連続稼働時間
約10日 ※ご利用状況により変動します。※会話時間測定時を除く。
本体サイズ
約52mm×24.5mm×13.5mm(最厚部)
装着可能手首サイズ
約150mm~200mm
内蔵電池
Li-ion充電池
充電時電源電圧
5 V±10%
充電時周囲温度
10℃~40℃
充電方式
専用クレードルによるUSB充電
防水/防塵
IPX5/IPX7相当
重量
約26g(バンド含む)

Microsoft、Windows、.NET Frameworkは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
Silmee はTDKの商標です。

本製品は医療機器ではありません。
お断りなく本記載を変更する場合がありますのでご了承ください。

消費カロリーについて ●歩行・走行などの活動から消費カロリーを推定します。

睡眠自動判定について

  • ●体の動きから睡眠を推定します。
  • ●日常生活を前提とした当社試験では、入眠・起床時刻を±15分の精度で推定します。
    ただし、推定結果には個人差があります。
    また、30分前後の短い睡眠、乗り物での睡眠、体調を崩されている方、飲酒などの影響があると正しく推定できないことがあります。
  • ●活動量計を取り外した状態では睡眠とはならない機能になっています。
    ただし、取り外した時は横向きに置いてください。

脈拍測定について

  • ●本体裏面に内蔵した脈波センサの信号から脈拍数を測定します。
  • ●身体を動かしている時も測定可能ですが、激しい運動中などは測定できない場合があります。
  • ●個人差により脈拍数が正しく測定できない場合があります。
    寒冷環境下では血流が悪く、脈拍数が正しく測定できない場合があります。
    脈波センサと肌との間に隙間がある場合など、装着状態によっては脈拍数が正しく測定できない場合があります。

会話検出について

  • ●本体に内蔵したマイクで取得した音声から会話を検出します。
  • ●日常生活を前提とした当社試験では、所定の音量以上の会話を検出します。検出感度には個人差があります。
  • ●楽器音、音楽、テレビの音声、通勤のアナウンス、近くに会話をしている人がいる場合、他人の会話を会話時間として検出される場合があります。

防水性能について

  • ●本製品は、JIS防水保護等級5/7(IPX5/7)*相当の防水性能を有しています。
※IPX5:内径6.3mmの注水ノズルを使用し約3mの距離から12.5L/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向から噴流を当てても、性能を保つことを意味しています。
※IPX7:常温で水道水、かつ清水の水深1mの水槽に活動量計本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、内部に浸水せず、性能を保つことを意味しています。

スマートフォンアプリ
「Silmee™コネクト」

「Silmee™コネクト」

「Silmeeコネクト」は、リストバンド型活動量計(Silmee W11 / Silmee W20コネクト / Silmee W22)の専用アプリです。
※当アプリは、別途案内をおこなっている方のみ使用可能です。

【重要なお知らせ】「Silmee™ コネクト」アプリ サービス終了のお知らせ

平素より「Silmee™ コネクト」アプリをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、当社は「Silmee™ コネクト」アプリのサービスを2025年3月末日をもちまして終了させていただくこととなりました。
長らくのご愛顧を賜り、心より感謝申し上げます。
なお、アプリのサービス終了に伴う代替アプリのご用意はございません。
ご利用者様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後とも、当社製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

歩数・消費カロリー などの「活動量」、睡眠時間・睡眠サイクルなどの「睡眠」、
「会話時間」、「脈拍」、「皮膚温度」、「UVレベル」と様々な指標を確認することができます。

活動量(歩数・消費カロリー)

自動的に収集された活動データをもとに、歩数・消費カロリーを見やすく表示。歩数などの目標を設定することで、日々の目標達成度や現状の活動の進み具合も一目で判ります。

睡眠/目覚めやすいアラーム機能

睡眠自動検出は就寝・起床時の設定が不要で、意識することなく日々の睡眠リズムを確認できます。

会話時間

一般的に会話は脳を活性化すると言われています。友人、知人との日々のコミュニケーション量を測定します。

脈拍測定

連続的に脈拍を測定することにより、年齢に応じた最適な運動負荷が判ります。これにより、日々の運動習慣をサポートします。

紫外線レベル

紫外線を検知し、紫外線レベルを表示します。日焼け止め対策や、大切な日光浴の時間を知る事もできます。

ご利用条件 ●Silmee™コネクトアプリへの登録が必要です。
Silmee™コネクトアプリご利用規約

ご利用料金●無料

対応機種一覧 Silmee™コネクトアプリ対応機種対応機種はこちら