4/5ピンスナップインおよびソルダピン
テックノート
セレクションガイド
TDK製品の特徴
4/5ピンスナップインおよびソルダピン仕様のアルミ電解コンデンサには4本または5本のスナップイン型またははんだ付け用の端子があるため、電子応用装置のプリント基板への取り付けが簡単です。本製品は、周波数変換装置、太陽光インバータ、UPS、プロユースの電源装置への使用に向いています。端子の長さが短い製品や、絶縁性能を高めるために端子側に追加でPETのカバーをつけた製品も選べます。なお、定格電圧は350Vから500V、定格静電容量は220µFから3,300µFまであります。
ニュース