大型
テックノート
セレクションガイド
TDK製品の特徴
大型アルミ電解コンデンサには低定格電圧と高定格電圧のシリーズがあります。低定格電圧シリーズには定格電圧25Vから63V、定格静電容量900µFから27,000µFまで、高定格電圧シリーズには定格電圧450V、定格静電容量が100µFから680,000µFまでの製品があります。大型アルミ電解コンデンサには高い耐振性があり、全てのシリーズでPETの外装スリーブを使用し、スナップイン型の端子が付いています。低定格電圧のシリーズではシングルエンデッド型端子の製品も選べます。低定格電圧シリーズは車載電装機器に向いており、高定格電圧シリーズは周波数変換装置、太陽光インバータ、プロユースの電源装置、UPS、車載電装機器への使用に向いています。なお、耐振性をさらに高めるために金属ケースの中間に波形を加えた特別な製品もあります。
ニュース