Attracting Tomorrow TDK
管理医療機器

生産終了

強さと、軽さ。

EXNAS

磁気ネックレス エクナス

わずか10グラムという軽さで、最大磁束密度160mT(ミリテスラ)の強力な磁力を実現した、磁気ネックレス EXNAS(エクナス)。
肩・首のコリと血行を改善したい方におススメです。

最大磁束密度160mT 総重量10g

つけていることを忘れるような軽さ、わずか10g

最大磁束密度160mミリTテスラ、軽さと磁力を両立した磁気ネックレス。

※ 42cm。50cmは11g
EXNAS

STORY of EXNASEXNAS製品紹介

MAGNETIC NECKLACE

EXNAS
[エクナス]

ネオジム磁石の磁気で、
肩・首のコリと血行を改善

EXNASは、わずか10グラムという軽さで、最大磁束密度160mT(ミリテスラ)という強力な磁力を実現した、磁気ネックレスです。肩・首のコリと血行を改善したい方におススメです。

POINT

01

重希土類を使用しない、ハイパワーネオジム磁石「NEOREC 47HF」

「NEOREC」 とは、TDKのネオジム磁石製品の名称で、一般的なフェライト磁石の3倍以上の磁束密度を持ち、世界最高レベルの残留磁束密度と保磁力を達成した磁石です。

EXNAS D1に搭載されている磁石は、「NEOREC 47HF」という貴重なレアアース資源である重希土類(Dy、Tb※)を使用せずに、磁気特性の向上を実現しました。TDKオリジナルのエコでハイパワーな磁石です。

※ Dy=ジスプロシウム、Tb=テルビウム

結晶粒子の比較(自社比)

POINT

02

合計12個、1組2個の磁石を首回りに6箇所配置

肌ざわりが柔らかいシリコーンループの中には、小型ハイパワーなTDK製ネオジム磁石を、12個(6群)配置。最大磁束密度160mTの磁力で、装着部位のコリと血行を改善します。 スポーツシーンやビジネスシーン、日常生活といった、さまざまな場面で効果的に威力を発揮します。

ネオジム磁石12個

POINT

03

特許取得の独自の磁石配列で磁気が遠くまで広がる

2個の磁石を同極配列した、TDK独自の磁石配列構造(特許番号 第6897192号)を採用しました。これによって、磁気が立体的に広がり、ネックレスとして身に着けているだけで、首や肩のコリに効いてきます。

この独自の磁石配列は、TDKのコア技術であるシミュレーション技術によって、実現しました。TDKのシミュレーション技術は、製品の構造や熱、電磁界のシミュレーション解析を得意としており、超微細技術を正確に解析する精度を誇ります。

同極配列した磁束の動きと異曲配列した磁束の動き
磁性技術をDNAに持つ、TDKの新たな挑戦

FERRITE
FROM

1935

OUR CHALLENGETDKの挑戦

磁性技術をDNAに持つ、
TDKの新たな挑戦

EXNAS(エクナス)は、世界屈指のエレクトロニクスメーカーであるTDKがつくりあげた磁気ネックレスです。TDKは1935年、世界ではじめて磁性材料フェライトを工業化。 以降、磁性技術を応用した、世界に誇る四大イノベーション(フェライト素材・磁気テープ・積層部品・磁気ヘッド)を確立しました。

EXNASはTDKが創業以来、培ってきた磁性技術のノウハウを結集。独自技術で開発した、永久磁石の中でもっとも強力といわれるネオジム磁石を搭載しています。また、ネオジム磁石の力を最大限に引き出す磁石配列も、TDKならではのオリジナル技術です。磁性のパイオニアの新たな挑戦となる、磁気ネックレス。それがEXNASです。

DESIGNandSPECIFICATIONデザイン / スペック

鮮やかに、未来がはじまる
スポーツからカジュアル、ビジネスまで、装いや持ち物に合わせて、お気に入りのカラーを選べば、毎日の生活が鮮やかに、軽やかに!ブラック、ホワイト、レッド、ブルーの4 種類のカラーバリエーションを揃えています。

EXNAS製品画像
デザイン・機能の特徴

MADE IN JAPAN

DESIGN

デザイン・機能の特徴

  • 肌ざわりがやわらかく、お手入れ簡単なシリコーンループ
  • 細い直径約 3.4mm
  • 軽い、総重量わずか約10g(42cm)
  • ※50cm は約11g
  • 両サイドから取り外し可能
  • 小型 /強力な TDK製ネオジム磁石を採用
  • ネオジム磁石は重希土類フリーなNEOREC 47HFを使用
  • 4種類のカラーバリエーション
  • ビジネスシーンでも目立たない、さりげないデザイン

PRODUCT

製品情報

管理医療機器

一般的名称
家庭用永久磁石磁気治療器
販売名
EXNAS (エクナス) D1
認証番号
230AGBZX00015000

CONTACTお問い合わせ・サポート情報

エクナス D1の製造・販売は2022年9月末をもちまして終了いたしました。
長らくのご愛顧ありがとうございました。

製品に関するお問い合わせはこちらからご確認ください

Copyright(c) 1996-2018 TDK Corporation. All rights reserved.
TDK logo is a trademark or registered trademark of TDK Corporation.