2025年10月

世界最薄クラスの圧電スピーカPiezoListenの評価ボードについて

PiezoListen_評価ボード_サムネル_s.png

TDKは株式会社アレックスと協力し、PiezoListen専用の評価ボードを開発しました。 PiezoListenと併せてこの評価ボードを購入いただくことで、PiezoListenを駆動させてご所望の対象物をスピーカ化することができます。

[評価ボードの機能と特長]

  • ACアダプタ、PiezoListen接続用ケーブルが付属しており、すぐにPiezoListenを駆動して音声・音楽の再生ができます。
  • Bluetooth接続により、スマホ等のデバイスの音源をストリーミング再生できます。
  • アンプの動作電圧(24Vpp or 48Vpp)を調整できます。
  • 7つの周波数域に分けたイコライジング機能を付与しています。評価ボードについているダイヤルを手動で調整することで、対象物に合わせた音作りが可能となります。
  • 推奨の両面テープを使用いただくことで、PiezoListenの貼付・剥離が可能となり、様々な対象物に対する検証を行っていただくことができます。
  • 評価用ファームウェアのカスタマイズ(一部)が可能です。
  • ファームウェアアップデートなどの技術サポートが充実しています。