アキシャルリード/ソルダリングスター

タイプ
B41687
特徴
Very high ripple current
ステータス
量産体制量産体制

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

D x L
18mm x 39mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
910μF
定格電圧 [DC]
63V
最大リップル電流
21.6A (10kHz, 125°C)
定格リップル電流
6.9A (10kHz, 125°C)
最大ESR
0.069Ω (10kHz, 20°C)
その他詳細
データシートを参照してください

その他

カテゴリ下限温度
-55°C
上限動作温度
150°C
定格寿命
>4000h
端子タイプ
Axial-lead
端子及びパッキング構成
Axial pallet package version
包装形態
データシートを参照してください