ハイブリッドポリマーコンデンサ

B40620A5278M001

用途
車載車載
特徴
High Ripple CurrentHigh Ripple Current
High CVHigh CV Product
Low ESRLow ESR
60g Vibration60g Vibration
Forced CoolingOptimized for Forced Cooling
シリーズ
B40620
ステータス
量産体制量産体制
製品寿命をシミュレートする
AlCap Useful Life Calculation Tool
ブランド
TDK
  • アルミ電解コンデンサ,ハイブリッドポリマーコンデンサ:アキシャルリード

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
16mm +0.5mm
長さ (L)
30mm +1.0mm
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

静電容量
2700μF ±20% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
25V
サージ電圧 Vs [DC]
28.75V
定格リップル電流 IAC, R
13.4A (20kHz, Ta=125°C)
最大リップル電流 IAC, max.
31.0A (20kHz, Tc=125°C)
ESRmax.
3.5mΩ (20kHz, 20°C)
4.8mΩ (20kHz, -40°C)
誘電正接 tan δ
漏れ電流
410μA (25V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
29nH
カテゴリ下限温度
-55°C
上限動作温度
150°C
定格寿命
>4000h
その他詳細
カタログを参照してください

その他

Vibration Resistance
60g
Vibration Fixation Method
Case
端子タイプ
Axial-lead
端子構成
Axial long leads
デザイン
PET insulation sleeve orange
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
AEC-Q200
はんだ付け方法
Wave and selective wave
Welding
包装形態
Axial Pallet
梱包数
180pcs
最少受注数
3240pcs
重量
9.1g
その他詳細
カタログを参照してください