ネジ端子形

タイプ
B41550
特徴
SIKOREL
ステータス
生産中止生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2017年11月17日
最終受注日 : 2018年11月17日
最終出荷日 : 2019年5月17日

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

D x L
76.9mm x 105.7mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
22mF
定格電圧 [DC]
100V
定格リップル電流
19A (100Hz, 105°C)
その他詳細
データシートを参照してください

その他

上限動作温度
105°C
定格寿命
>20000h
端子およびパッキング構成
Screw terminals, with ring clip/clamp mounting
デザイン
Standard capacitors
包装形態
データシートを参照してください