ネジ端子形

タイプ
B41580
特徴
Extremely compact
ステータス
量産体制量産体制

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

D x L
76.9mm x 143.2mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
100mF
定格電圧 [DC]
63V
定格リップル電流
23A (100Hz, 105°C)
その他詳細
データシートを参照してください

その他

上限動作温度
105°C
定格寿命
>3000h
端子およびパッキング構成
Screw terminals, with threaded stud
デザイン
Standard capacitors
包装形態
データシートを参照してください