ネジ端子形

タイプ
B43703
特徴
Extremely compact
ステータス
量産体制量産体制

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

D x L
90mm x 191mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
10mF
定格電圧 [DC]
500V
定格リップル電流
27.4A (100Hz, 85°C)
その他詳細
データシートを参照してください

その他

上限動作温度
85°C
定格寿命
>12000h
端子およびパッキング構成
Screw terminals, with ring clip/clamp mounting
デザイン
Low inductance (13 nH)
包装形態
データシートを参照してください