ネジ端子形

タイプ
B43733
特徴
Extra long useful life
ステータス
量産体制量産体制

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

D x L
76.9mm x 220.7mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
8.2mF
定格電圧 [DC]
450V
定格リップル電流
24.4A (100Hz, 85°C)
その他詳細
データシートを参照してください

その他

上限動作温度
85°C
定格寿命
>15000h
端子およびパッキング構成
Screw terminals, with threaded stud
デザイン
Standard capacitors
包装形態
データシートを参照してください