スナップイン

タイプ
B41231
特徴
Standard
ステータス
量産体制量産体制

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

D x L
25.4mm x 50mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
6.8mF
定格電圧 [DC]
63V
定格リップル電流
5.2A (120Hz, 85°C)
その他詳細
データシートを参照してください

その他

上限動作温度
85°C
定格寿命
>2000h
端子構成
snap-in 3 terminals (4.5 mm)
絶縁機能
PET insulation
包装形態
データシートを参照してください