3端子貫通型MLCC

CKD610JB0J475M060DA

納入品番  ?
CKD610JB0J475MT****
用途
一般グレード一般グレード
シリーズ
CKD
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • 3端子貫通型MLCC:CKD610JB
  • 3端子貫通型MLCC:CKD610JB
  • 3端子貫通型MLCC:CKD610JB

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.20mm
幅(W)
0.80mm ±0.10mm
厚み(T)
0.60mm ±0.10mm

電気的特性

静電容量
4.7μF ±20%
定格電圧
6.3Vdc
定格電流
2A
直流抵抗 (Max.)
12mΩ

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~85°C
はんだ付け方法
リフロー
包装形態
紙テーピング(330mm リール)
梱包数
10000pcs

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...