3端子貫通型MLCC

CKD710JB0G105S030BA

納入品番  ?
CKD710JB0G105ST****
用途
一般グレード一般グレード
シリーズ
CKD
ステータス
量産体制(新規設計非推奨)量産体制(新規設計非推奨)
ブランド
TDK
  • 3端子貫通型MLCC:CKD710JB
  • 3端子貫通型MLCC:CKD710JB
  • 3端子貫通型MLCC:CKD710JB

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.55mm ±0.05mm
厚み(T)
0.30mm ±0.05mm

電気的特性

静電容量
1μF +50,-20%
定格電圧
4Vdc
定格電流
2A
直流抵抗 (Max.)
12mΩ

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~105°C
はんだ付け方法
リフロー
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
10000pcs

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...