超高電圧セラミックコンデンサ

FD-10A

納入品番
60715YP251K4AAA
用途
配電線用
特徴
General一般用
シリーズ
FD
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • 超高電圧セラミックコンデンサ:UHV

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

D
21.00mm ±1.00mm
L
27.00mm ±1.00mm
T
15.00mm ±2.00mm
d
5.00mm ±0.20mm
ネジ規格
ISO M3 male/female

電気的特性

静電容量
250pF ±10%
定格電圧
10kVAC
耐電圧 (Nom.)
15kVAC
部分放電開始電圧 [3pC] (Min.)
12kVAC
雷インパルス耐電圧 (Min.)
温度特性  ?
Y5P(±10%)
誘電正接 (Max.)
0.3%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

使用温度範囲
-30~85°C
保存温度範囲
-30~85°C
包装形態
箱詰

ドキュメント