電気二重層キャパシタ(EDLC/スーパーキャパシタ)
| 製品写真 |
特徴 |
高さ |
L×W寸法 |
静電容量 |
定格電圧 |
インピーダンス |
使用温度範囲 |
シリーズ・タイプ |
製品
カタログ |
品番リスト |
|
|
薄型
|
0.4mm
|
27 x 17mm
|
5 to 15mF
|
3.2V(連続) 5.0V(ピーク)
|
7Ω (1kHz)
|
-20 ~ +60°C
|
EDLC041720 (事前準備中)
|
154KB
|
|
|
|
低背型
|
2.1mm
|
20 x 25mm (端子含まず)
|
350mF
|
4.2V(連続) 5.5V(ピーク)
|
55mΩ (1kHz)
|
-40 ~ +70°C
|
EDLC212520
|
143KB
|
|
|
|
2.6mm
|
500mF
|
35mΩ (1kHz)
|
-40 ~ +70°C
|
EDLC262520
|
143KB
|
|
|
|
2.7mm
|
500mF
|
4.2V(連続) 5.5V(ピーク)
|
95mΩ (1kHz)
|
-20 ~ +85°C
|
EDLC302520 (事前準備中)
|
153KB
|
|
|
|
小サイズ型
|
3.7mm
|
20 x 14mm (端子含まず)
|
500mF
|
4.2V(連続) 5.5V(ピーク)
|
40mΩ (1kHz)
|
-40 ~ +70°C
|
EDLC371420
|
143KB
|
|
|
|
3.8mm
|
500mF
|
3.2V(連続) 4.2V(ピーク)
|
70mΩ (1kHz)
|
-30 ~ +85°C
|
EDLC381420
|
143KB
|
|
| 製品写真 |
特徴 |
高さ |
L×W寸法 |
静電容量 |
定格電圧 |
インピーダンス |
使用温度範囲 |
シリーズ・タイプ |
製品
カタログ |
品番リスト |
|
|
薄型
|
0.4mm
|
27 x 17mm
|
5 to 15mF
|
3.2V(連続) 5.0V(ピーク)
|
7Ω (1kHz)
|
-20 ~ +60°C
|
EDLC041720 (事前準備中)
|
154KB
|
|
|
|
低背型
|
2.1mm
|
20 x 25mm (端子含まず)
|
350mF
|
4.2V(連続) 5.5V(ピーク)
|
55mΩ (1kHz)
|
-40 ~ +70°C
|
EDLC212520
|
143KB
|
|
|
|
低背型
|
2.6mm
|
20 x 25mm (端子含まず)
|
500mF
|
4.2V(連続) 5.5V(ピーク)
|
35mΩ (1kHz)
|
-40 ~ +70°C
|
EDLC262520
|
143KB
|
|
|
|
低背型
|
2.7mm
|
20 x 25mm (端子含まず)
|
500mF
|
4.2V(連続) 5.5V(ピーク)
|
95mΩ (1kHz)
|
-20 ~ +85°C
|
EDLC302520 (事前準備中)
|
153KB
|
|
|
|
小サイズ型
|
3.7mm
|
20 x 14mm (端子含まず)
|
500mF
|
4.2V(連続) 5.5V(ピーク)
|
40mΩ (1kHz)
|
-40 ~ +70°C
|
EDLC371420
|
143KB
|
|
|
|
小サイズ型
|
3.8mm
|
20 x 14mm (端子含まず)
|
500mF
|
3.2V(連続) 4.2V(ピーク)
|
70mΩ (1kHz)
|
-30 ~ +85°C
|
EDLC381420
|
143KB
|
|