電気二重層キャパシタ(EDLC/スーパーキャパシタ)

EDLC041720-150-2F-13

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2022年12月14日
用途
一般グレード
特徴
Thin薄型
シリーズ
EDLC
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
27.00mm ±0.50mm
幅(W)
17.00mm ±0.50mm
厚み(T)
0.50mm Max.

電気的特性

静電容量 (Typ.)
15mF
インピーダンス (Typ.) at 1kHz
7Ω
定格電圧
3.2V(連続), 5V(ピーク)

その他

使用温度範囲
-20~60°C
包装形態
バラ詰め(トレー)
梱包数
900pcs
重量
0.25g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る