電気二重層キャパシタ(EDLC/スーパーキャパシタ)

EDLC302520-501-2F-11

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2022年12月14日
用途
一般グレード
特徴
Low Profile低背型
シリーズ
EDLC
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
20.00mm ±0.50mm
幅(W)
26.00mm Max.
厚み(T)
3.00mm Max.

電気的特性

静電容量 (Typ.)
500mF
インピーダンス (Typ.) at 1kHz
95mΩ
定格電圧
4.2V(連続), 5.5V(ピーク)

その他

使用温度範囲
-20~85°C
包装形態
バラ詰め(トレー)
梱包数
900pcs
重量
0.9g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る