ACモーターラン用コンデンサ

B32355C4155J019

タイプ
B32355C
用途
General purpose
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS
  • フィルムコンデンサ,ACモーターラン:B32355C

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

寸法
25mm(D) x 51mm(L)
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量 / μF
1.5 ±5%
定格電圧 [AC] / V
400
その他詳細
データシートを参照してください

その他

IEC 60252-1に基づく期待寿命
10000h
安全性クラス IEC 60252-1準拠
S3
認定
VDE
安全性クラス UL 810準拠 UL認証
component
最大温度 IEC 60068-1準拠
100°C
端子
insulated copper wire
構造
plastic can with resin top
その他詳細
データシートを参照してください