EMI抑制コンデンサ

B32021A3102K240

タイプ
B32021
ステータス
量産体制量産体制

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
4.00mm Max.
高さ(h)
9.00mm Max.
長さ(l)
13.00mm Max.
リード間隔(e)
10.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
1nF ±10%
実効電圧 [AC]
300Vrms
電圧上昇率
800V/μs
その他詳細
データシートを参照してください

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
ノイズ抑制クラス
Y2
AEC-Q200
NO
備考
梱包形態
Ammo pack (crimped down from lead spacing 10mm to 7.5mm)
その他詳細
データシートを参照してください