EMI抑制コンデンサ

B32911A3103K000

タイプ
B32911*3
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
4.00mm Max.
高さ(h)
9.00mm Max.
長さ(l)
13.00mm Max.
リード間隔(e)
10.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
10nF ±10%
実効電圧 [AC]
330Vrms
電圧上昇率
550V/μs
その他詳細
データシートを参照してください

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
ノイズ抑制クラス
X1
AEC-Q200
NO
備考
梱包形態
Untaped straight (lead length 6-1mm)
その他詳細
データシートを参照してください