EMI抑制コンデンサ

B32921C3683K000

タイプ
B32921
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
6.00mm Max.
高さ(h)
12.00mm Max.
長さ(l)
13.00mm Max.
リード間隔(e)
10.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
68nF ±10%
実効電圧 [AC]
305Vrms
電圧上昇率
475V/μs
その他詳細
データシートを参照してください

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
ノイズ抑制クラス
X2
AEC-Q200
NO
備考
梱包形態
Untaped straight (lead length 6-1mm)
その他詳細
データシートを参照してください