EMI抑制コンデンサ

B32924A4474K189

タイプ
B32924*4
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
11.00mm Max.
高さ(h)
19.00mm Max.
長さ(l)
31.50mm Max.
リード間隔(e)
27.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
470nF ±10%
実効電圧 [AC]
350Vrms
電圧上昇率
80V/μs
その他詳細
データシートを参照してください

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Plastic case
ノイズ抑制クラス
X2
AEC-Q200
NO
備考
梱包形態
Reel straight
その他詳細
データシートを参照してください