金属化ポリプロピレン(MKP/MFP)

B32656S7474J564

タイプ
B32656S
形式
MKP
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
18.00mm Max.
高さ(h)
32.50mm Max.
長さ(l)
42.00mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
470nF ±5%
定格電圧 [DC]
1.25kV
実効電圧 [AC]
500Vrms
電圧上昇率
500V/μs
その他詳細
データシートを参照してください

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Strap terminals
工法
Wound
AEC-Q200
YES
梱包形態
Untaped
その他詳細
データシートを参照してください