金属化ポリプロピレン(MKP/MFP)

B32716H7405J000

タイプ
B32716H
形式
MKP
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

幅(w)
20.00mm Max.
高さ(h)
39.50mm Max.
長さ(l)
42.00mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
37.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
4μF ±5%
定格電圧 [DC]
1.5kV
実効電圧 [AC]
電圧上昇率
100V/μs
その他詳細
データシートを参照してください

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
工法
Wound
AEC-Q200
YES
梱包形態
Untaped
その他詳細
データシートを参照してください