金属化ポリプロピレン(MKP/MFP)

B32754C2505K000

タイプ
B32754
形式
MKP
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
16.00mm Max.
高さ(h)
32.00mm Max.
長さ(l)
31.50mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
27.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
5μF ±10%
定格電圧 [DC]
500V
実効電圧 [AC]
250Vrms
電圧上昇率
50V/μs
その他詳細
データシートを参照してください

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Radial
Boxed
工法
Wound
AEC-Q200
NO
梱包形態
Untaped
その他詳細
データシートを参照してください