金属化ポリエステル(MKT)

B32523Q6105M000

タイプ
B32523
形式
MKT
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
10.50mm Max.
高さ(h)
16.50mm Max.
長さ(l)
26.50mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
22.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
1μF ±20%
定格電圧 [DC]
400V
実効電圧 [AC]
200Vrms
電圧上昇率
10V/μs
その他詳細
データシートを参照してください

その他

誘電体(形式)
Polyester
設計
Radial
Boxed
工法
Wound
AEC-Q200
YES
梱包形態
Untaped
その他詳細
データシートを参照してください