金属化ポリエステル(MKT)

B32529C1472J289

タイプ
B32529
形式
MKT
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
2.50mm Max.
高さ(h)
6.50mm Max.
長さ(l)
7.30mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
5.00mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
4.7nF ±5%
定格電圧 [DC]
100V
実効電圧 [AC]
63Vrms
電圧上昇率
300V/μs
その他詳細
データシートを参照してください

その他

誘電体(形式)
Polyester
設計
Radial
Boxed
工法
Stacked
AEC-Q200
YES
梱包形態
Ammo pack
その他詳細
データシートを参照してください