ACフィルタリング用パワーコンデンサ (MKP 円筒形)

B33331V7506J060

製品ステータス
量産体制
タイプ
B33331
用途
General purpose
形式
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
50.00mm Nom.
高さ (H)
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

相数
静電容量
50μF
定格電圧 [AC]
460V
実効電圧 [AC]
ピーク電流(Max.)
サージ電流
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子
Fast-on terminals
使用温度範囲
-40~85°C
保存温度範囲
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く