3端子フィルタ

ACF321825-682-TD25

用途
車載グレード車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Signal信号ライン用
シリーズ
ACF
ステータス
生産中止生産中止
推奨代替品番 : YFF18AC1H103MT0Y0N (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2021年12月2日
最終受注日 : 2023年3月31日
最終出荷日 : 2023年10月31日
ブランド
TDK
  • EMC,3端子フィルタ:ACH3218
  • EMC,3端子フィルタ:ACH3218
  • EMC,3端子フィルタ:ACH3218
  • EMC,3端子フィルタ:ACH32C

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm ±0.30mm
幅(W)
1.80mm ±0.20mm
厚み(T)
2.50mm ±0.25mm

電気的特性

挿入損失 [Typ.]
25dB (22MHz~75MHz)
カットオフ周波数 [Typ.]
定格電圧 [Max.]
20V
定格電流 [Max.]
300mA
直流抵抗 (Max.)
定格静電容量 [Typ.]

その他

回路型
T型
伝送ライン
シングルエンド
使用温度範囲
-25~85°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs
重量
0.07g
すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

特性グラフ (参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

読み込み中... この処理には時間がかかることがあります...